Publier vos produits
Raindance Select S Shower system for exposed installation
Raindance Select S Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower system for exposed installation

    Traduit par Google,
    Raindance Select S Système de douche pour installation apparente 150 avec thermostat Ecostat Select et barre de douche 90 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27037000 Chrome - 27037400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 150 mm • convenient diversion via Select button • spray type hand shower: RainAir, CaresseAir, Mix • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27037400
    • Famille de produitsShower combination
    • Groupe de produitsRaindance Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1253
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)218
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures