Publier vos produits
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic

    Traduit par Google,
    Raindance E Showerpipe 360 1jet avec thermostat Nordic
    Spécification
    • Surfaces: - 27134000 Chrome - 27134400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome or white • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower arm length overhead shower: 380 mm • thermostat Ecostat Select • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27134000
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsRaindance E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1206
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)478
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures