Publier vos produits
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR

    Traduit par Google,
    Raindance S Showerpipe 240 1jet avec thermostat Nordic-DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 27847000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ¾ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27847000
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsRaindance S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1310
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)592
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures