Publier vos produits
Isiflex Shower hose 160 cm
Isiflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Flexible de douche Isiflex 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 28276000 Chrome - 28276020 Polished Chrome - 28276030 Chrome/Blue - 28276060 Chrome/Black - 28276080 Chrome/Fine Brass - 28276090 Chrome/Gold Optic - 28276130 Polished Bronze - 28276140 Brushed Bronze - 28276250 Brushed Gold Optic - 28276260 Brushed Chrome - 28276300 Polished Red Gold - 28276310 Brushed Red Gold - 28276330 Blue - 28276340 Brushed Black Chrome - 28276420 Platinum - 28276430 Red - 28276450 White - 28276460 Grey - 28276480 Yellow - 28276610 Black - 28276650 Aranja - 28276670 Matt Black - 28276680 Aranja/Goldoptic - 28276700 Matt White - 28276800 Stainless Steel Optic - 28276810 Satinox - 28276820 Brushed Nickel - 28276830 Polished Nickel - 28276840 Fine Brass - 28276880 Satin Chrome - 28276930 Polished Brass - 28276950 Brushed Brass - 28276990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28276000
    • Famille de produitsShower hoses
    • Groupe de produitsIsiflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)298
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011535
    • Nom ETIMShower hose
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures