Publier vos produits
hansgrohe Shower holder Porter Classic
hansgrohe Shower holder Porter Classic
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter Classic

    Traduit par Google,
    hansgrohe Support de douche porter classic
    Spécification
    • Surfaces: - 28324000 Chrome - 28324620 Oil Rubbed Bronze - 28324670 Matt Black - 28324820 Brushed Nickel - 28324830 Polished Nickel - 28324920 Rubbed Bronze - 28324930 Polished Brass Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28324000
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)59
    • Largeur (mm)33
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures