Publier vos produits
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduit par Google,
    Thermostat Ecostat Comfort Q pour installation encastrée pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 33713000 Chrome - 33713140 Brushed Bronze - 33713340 Brushed Black Chrome - 33713670 Matt Black - 33713700 Matt White - 33713990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33713XXX
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Comfort Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)36
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers