Publier vos produits
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Traduit par Google,
    Logis Porte-serviette double poignée
    Spécification
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40512XXX
    • Famille de produitsTowel holder
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings