Publier vos produits
Logis Universal Roll holder with cover
Logis Universal Roll holder with cover
    hansgrohe

    Logis Universal Roll holder with cover

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Logis Universel Dérouleur papier toilette avec couvercle
    Spécification
    • Surfaces: - 41723000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41723000
    • Famille de produitsRoll holders
    • Groupe de produitsLogis Universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)138
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings