En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

D12-10 Manual waste and overflow set for sink 500 43926000

No d'article: 43926000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: hansgrohe
Groupe de produits: Waste systems sink
Largeur (mm): 235
Hauteur (mm): 267
Profondeur (mm): 558
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (9)
hansgrohe D12-10 Manual waste and overflow set for sink 500

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiau principal: Other
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (Kg): 0.81

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valve parts or accessories
Code UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-93
Uniclass 2.0 la description: Valve Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 la description: Valve products
NBS Reference Code: 94-93
NBS Reference la description: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nom Valeur
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®