Publier vos produits
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
    hansgrohe

    54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor

    Traduit par Google,
    Miroir Xarita Lite Q avec éclairage LED latéral Capteur IR 1200/30
    Spécification
    • Surfaces:

      - 54978700 Matt White

      - 54978670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Spécifications techniques
    • Réference unique.54978XXX
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsXarita Lite Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings