Publier vos produits
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70

    Traduit par Google,
    XtraStoris Original Niche murale avec cadre 300/300/70
    Spécification
    • Surfaces: - 56093670 Matt Black - 56093700 Matt White - 56093380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 70 mm (HxWxD)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56093XXX
    • Famille de produitsWall niches
    • Groupe de produitsXtraStoris Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011801
    • Nom ETIMModule sanitary accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings