Publier vos produits
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

Traduit par Google,
RainDrain Minimalistic Finish set caniveau de douche 700
Spécification
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Spécifications techniques
  • Réference unique.56219XXX
  • Famille de produitsFinish sets shower drains
  • Groupe de produitsRainDrain Minimalistic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 17 29
  • Titre OmniClassShower Drains