Publier vos produits
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    Traduit par Google,
    Réservoir EluPura Original Q avec alimentation en eau par le bas
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Spécifications techniques
      • Réference unique.60141XXX
      • Famille de produitsTop mounted cisterns
      • Groupe de produitsEluPura Original
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-27
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)330
      • Largeur (mm)390
      • Profondeur (mm)150
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)13.8
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC010864
      • Nom ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
      • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
      • Numéro OmniClass23-31 19 00
      • Titre OmniClassToilets