Publier vos produits
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    Talis E Mitigeur de douche monocommande pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 71765143 Brushed Bronze - 71765993 Polished Gold Optic - 71765003 Chrome - 71765673 Matt Black Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71765003
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsTalis E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie