Publier vos produits
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet

    Traduit par Google,
    Talis M54 Mitigeur cuisine 270, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 72840000 Chrome - 72840340 Brushed Black Chrome - 72840670 Matt Black - 72840800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72840XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis M54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)296
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)256
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures