Publier vos produits
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
    hansgrohe

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation

    Traduit par Google,
    Talis M54 F21- Vanne d'arrêt pour installation encastrée
    Spécification
    • Surfaces: - 72841000 Chrome - 72841670 Matt Black - 72841800 Stainless Steel Finish Specification: • connection dimension: G ½ inclusive adapter G ¾ • clamping range: 0 - 60 mm • diameter drill hole: 35 mm • diameter: 48.0 mm • device shut-off valve for installation in kitchen sinks and worktops
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72841XXX
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitsTalis M54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)662
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures