Publier vos produits
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande de lavabo Zesis S 100 CoolStart sans garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 74721000 Chrome - 74721670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 100 • projection: 115 mm • spout height: 104 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74721XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsZesis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets