Publier vos produits
Vivenis Single lever bath mixer floor-standing
Vivenis Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Vivenis Single lever bath mixer floor-standing

    Traduit par Google,
    Vivenis Mitigeur bain à poser au sol
    Spécification
    • Surfaces: - 75445001 Chrome - 75445671 Matt Black - 75445701 Matt White - 75445821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: WaterfallStream • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.75445USA
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsVivenis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures