Publier vos produits
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    Traduit par Google,
    Finoris Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec bec 22,8 cm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 76050000 Chrome

      - 76050140  Brushed Bronze

      - 76050340 Brushed Black Chrome

      - 76050670 Matt Black

      - 76050700 Matt White

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 228 mm

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • material waste set: metal

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.76050XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsFinoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)68
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets