Publier vos produits
Hawa Junior 80 B Système de porte coulissante
Hawa

Hawa Junior 80 B Système de porte coulissante

Hawa Junior 80 B système de porte coulissaten pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 80 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. Hauteur d’installation minimale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hawa-junior-80-b
  • Famille de produitsDividing
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCWooden doors
  • Code UNSPSC30171504
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
  • Titre OmniClassSliding Door Gear
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors
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
Produits similaires