Publier vos produits
Hawa Junior 80 B Pocket Système de porte coulissante
Hawa Junior 80 B Pocket Système de porte coulissante
    Hawa

    Hawa Junior 80 B Pocket Système de porte coulissante

    4.3 sur 5 étoiles4.3(16 Avis)

    Hawa Junior 80 B Pocket Système de porte coulissante pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 80 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hawa-junior-80-b-pocket
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCPocket doors
    • Code UNSPSC30171508
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie