Publier vos produits
Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Model 1001P, ADA Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1001P, accessible et antivandalisme, est équipée d'un système breveté de robinetterie à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et au filtre. Cette fontaine/remplisseuse murale est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Ensemble de bol en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable de type 304 de calibre 14 et un remplisseur de bouteille
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, le bol, les boutons, le drain et les plaques inférieures
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Le siphon et le robinet d'arrêt doivent être dans le mur
  • Tête de barboteur en laiton chromé poli avec flux anti-éclaboussures laminaire intégré éliminant les éclaboussures d'eau
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1001 : Fontaine à eau simple
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP6 : Panneau arrière
  • BP15 : Panneau arrière
  • 6700 (X2) : Plaques de montage murales

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1001P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket and bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. (P-trap and stop require rear access). In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.1001-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis