La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1011MSP, accessible et antivandalisme, est équipée d'un système de robinetterie breveté en acier inoxydable, activé par bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.
- Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
- Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
- Ensembles de cuvettes en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 montés sur des supports muraux en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
- Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les bols, les boutons, les drains et les plaques de fond
- La plaque d'accès avant permet l'accès avant du siphon en P et de la butée
- Des voies navigables 100 % sans plomb
- Têtes de barboteur en laiton chromé poli avec flux anti-éclaboussures laminaire intégré éliminant les éclaboussures d'eau
- Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
- Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
- La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :
- 1011MS : Fontaines à bol tourbillonnant et système de montage
- 1920 : Remplisseuse de bouteilles
- BP32 : Panneau arrière du remplisseur de bouteilles
- MTGFR.DF2 : Cadre de montage mural
- 6700 : plaque de montage murale
Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.