Publier vos produits
Model 1311P, ADA White Enameled Iron Wall-Mount Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1311P, ADA White Enameled Iron Wall-Mount Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1311P ADA, résistante au vandalisme, est équipée de vannes brevetées en acier inoxydable, activées par bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et au filtre. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Enfin, le réglage de la hauteur du jet par l'avant facilite l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, les boutons, le drain et les plaques inférieures
  • La conception de la fontaine en fer émaillé blanc offre une résistance aux pires environnements
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • La belle combinaison d'une fontaine en émail blanc et d'un remplisseur de bouteilles à revêtement en poudre apporte une esthétique agréable à n'importe quel environnement.
  • Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1311 : Fontaine
  • 1920w : Remplisseuse de bouteilles
  • BP8W : Panneau arrière de fontaine
  • BP15W : Panneau arrière du système de remplissage de bouteilles
  • 6700 (x2) : Plaques de montage murales

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1311P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include a white enameled-iron basin with 14 gauge Type 304 powder-coated Stainless Steel bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and a 1-1/4" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1311-1920W
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalIron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures