Publier vos produits
Model 3202,Trough Style Pedestal Drinking Fountain

Model 3202,Trough Style Pedestal Drinking Fountain

Traduit par Google,

Les fontaines à eau sur pied robustes Haws , comme la 3202, utilisent un système breveté de robinetterie à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine sur pied est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, sans démontage de la vanne. La conception inclinée et sans obstacle de la 3202, en forme d'auge, permet de placer le pied carré en toute sécurité dans de nombreux endroits où un remblai de gravier est présent ou peut être installé. La conception avec remblai de gravier et auge élimine complètement le besoin de drains traditionnels, susceptibles d'être obstrués par le sable et autres contaminants. De plus, la fontaine est équipée de nombreux composants anti-vandalisme, ce qui la rend difficile à perturber et décourage rapidement les vandales les plus intrusifs.

  • Acier galvanisé robuste de calibre 12, avec finition en poudre verte, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion dans une fontaine robuste
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • La protection robuste et soudée du barboteur protège le point d'eau contre toute mauvaise utilisation
  • Le grand panneau d'accès permet un ajustement confortable lors du réglage des composants ou lorsque des opérations de maintenance sont nécessaires

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Spécification
  • Model 3202 ADA pedestal drinking fountain shall include a 12 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder coating, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head backed against a pedestal guard, trough design in the pedestal instead of a waste to eliminate clogging, a 1/4" (.6 cm) spacer to raise the pedestal off the ground which reduces the potential for corrosion, integral mounting feet, and an over-size vandal-resistant access plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-3202
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsFloor / Pedestal Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)35
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)97
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures