Publier vos produits
Tablette HEWI, 477-03-10005
Tablette HEWI, 477-03-10005
Tablette HEWI, 477-03-10005
    HEWI

    Tablette HEWI, 477-03-10005

    Tablette de la série 477 avec plaque en verre - tablette à rebord périphérique et plaque fixe en verre, à bouton permettant une dépose facile - verrouillage antivol - largeur 600 mm, hauteur 28 mm, profondeur 140 mm, largeur de la plaque de verre 572 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - plaque en verre disponible blanc mat - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-03-10005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units