Publier vos produits
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, Edition mate, 477-06B750
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, Edition mate, 477-06B750
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, Edition mate, 477-06B750
    HEWI

    Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, Edition mate, 477-06B750

    Distributeur de sachets hygiéniques de la Série 477 - corps de base cubique avec des rayons doux - rectiligne et fonctionnel, réalisé dans un langage des formes clair et géométrique - utilisé pour la réception et le déchargement des sacs en plastique standard d'hygiène - pour montage mural - 143 mm de large, 103 mm de haut et 27 mm de profondeur - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06B750
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)27
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers