Publier vos produits
Barre de maintien pour douche et baignoire, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Barre de maintien pour douche et baignoire, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Barre de maintien pour douche et baignoire, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
    HEWI

    Barre de maintien pour douche et baignoire, 762 x 1250 mm, 700-35-00200

    Douche-, Main courante pour baignoire avec barre avec coulisseau de douche ajustable S 700 - disposés verticalement et horizontalement, des tiges reliées à angle droit, avec des supports et des rosaces orientés vers le mur - Support de douchette automatique : Le coulisseau de douche peut être orienté en continu, fixation automatique - utilisation simple et intuitive d'une seule main - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - avec une barre avec coulisseau de douche ajustable latéralement (pour le montage) - sert à se tenir et à s'appuyer dans la douche et la baignoire - longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 762 mm - diamètre de barre 33 mm, 89 mm de profondeur, distance libre au mur 56 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - compatible avec les douches à main de différentes marques - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - y compris du matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion et certifié pour le montage mural, ainsi qu'un ruban d'étanchéité pour colmater les trous de perçage - testé jusqu'à 200 kg en cas d'utilisation avec le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter ce qui suit : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-35-00200
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)835
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units