Publier vos produits
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 802-50-01160
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 802-50-01160
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 802-50-01160
    HEWI

    Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 802-50-01160

    Set - Distributeur de papier WC de la série 802 LifeSystem pour montage ultérieur - pour le montage facile sur la barre d'appui relevable 802.50.. et pour l'équipement ultérieur - peut être monté sur la barre d'appui relevable à partir d'une longueur de 700 mm - peut être combiné avec kit d'équipement de la commande de chasse d'eau 802.50.06.., porte-béquille 802.50.01260 ou tablette 802.50.01360 - avec d'un frein de rouleau - 22 mm de large, 78 mm de haut, 150 mm de profondeur - en aluminium, revêtement par poudre dans les couleurs HEWI ED (blanc de sécurité, brillant) et FH (anthracite, brillant)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-01160
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)23
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars