Publier vos produits
Barre d'appui relevable Premium à hauteur réglable, 802-50-41660
Barre d'appui relevable Premium à hauteur réglable, 802-50-41660
Barre d'appui relevable Premium à hauteur réglable, 802-50-41660
    HEWI

    Barre d'appui relevable Premium à hauteur réglable, 802-50-41660

    Barre d'appui relevable Premium à hauteur réglable de la série LifeSystem - barre d'appui relevable solide et à un bras - zone de préhension antidérapante et ergonomique avec extrémité parfaitement adaptée et très esthétique - sert à se tenir, se retenir et se relever - surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux rayures - la rigidité élevée du produit améliore la stabilité et permet une préhension sûre par l'utilisateur - avec hauteur réglable, afin de pouvoir adapter la hauteur d'appui requise à l'utilisateur - pour ajuster la hauteur vers le bas, retirer le boulon de verrouillage, ajustement vers le haut possible sans retirer le boulon de verrouillage - plage de réglage 200 mm - se relève et se rabat sans difficulté grâce à un système de ressorts - articulation ne nécessitant que peu d'entretien et durablement mobile, préréglée d'usine - une butée définie empêche la barre d'appui relevable de cogner le mur - saillie de 630 mm, 153 mm de large, rail mural d'une hauteur de 530 mm - zone de préhension de 58 mm de large, extrémité de 84 mm de large - bras en aluminium, revêtement par poudre dans les couleurs HEWI blanc de sécurité brillant avec zone de préhension en plastique en SD (blanc de sécurité, mat) et GU (anthracite, mat) ou bras en aluminium anthracite brillant avec zone de préhension en TB (blanc de sécurité, mat) et DR (anthracite, mat), avec éléments de design chromés brillants - système de réglage de la hauteur en aluminium revêtu par poudre dans la couleur HEWI DX (blanc de sécurité, mat) - charge admissible jusqu'à 100 kg - montage simple grâce à l'installation séparée de la plaque réglable en hauteur - matériel de fixation HEWI caché, inoxydable et certifié pour différents types de murs (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - produit conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-41660
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars