Publier vos produits
Tabouret de douche HEWI
Tabouret de douche HEWI
Tabouret de douche HEWI
    HEWI

    Tabouret de douche HEWI

    Tabouret de douche Basic de la série 802 LifeSystem - plus solide, tabouret ergonomique - avec une, bord de la poignée sur le pourtour - permet de s'asseoir en toute sécurité dans l'espace douche - largeur 514 mm, 537 mm de haut, 450 mm de profondeur - assise de 452 mm de large, 450 mm de profondeur - poids propre : environ 6 kg - Assise en PUR de qualité supérieure dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité)., mat) et 92 (gris anthracite, mat) - Assise avec ouverture hygiénique et évacuation de l'eau - quatre pieds en acier chromé brillant réglables en hauteur avec bouchons de pied antidérapants - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - hauteur d'assise réglable en quatre étapes de 420 mm à 510 mm (30 mm chaque) - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-51-32040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)567
    • Largeur (mm)514
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats