Publier vos produits
Panier pour douche HEWI, 900-03-00260
Panier pour douche HEWI, 900-03-00260
Panier pour douche HEWI, 900-03-00260
    HEWI

    Panier pour douche HEWI, 900-03-00260

    Panier de douche solution d'angle Système 900 - pour montage mural - support en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec insert en matière synthétique de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé) ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec insert en matière synthétique de haute qualité en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - 67 mm de hauteur, longueur des côtés 170 mm - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-03-00260
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011190
    • Nom ETIMBasket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units