Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI, version droite, 900-22-11260
Barre de maintien coudée HEWI, version droite, 900-22-11260
Barre de maintien coudée HEWI, version droite, 900-22-11260
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI, version droite, 900-22-11260

    Poignée coudée avec distributeur de papier toilette, Système 900 - disposés verticalement et horizontalement, barres reliées à angle droit avec rosaces de fixation - avec distributeur de papier toilette version droite - longueur horizontale 500 mm, longueur verticale 1000 mm, 88 mm de profondeur - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - avec matériel de fixation anti-corrosion certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - satisfait aux exigences de la norme SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-22-11260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1168
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing