Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M060XA
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M060XA
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M060XA
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M060XA

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et support de douche magnétique - entraxe 24 inch (610 mm), profondeur 2 3/4 inch (70 mm) - diamètre de barre 1 1/4 inch (32 mm), épaisseur du tube 1/16 inch (2 mm), diamètre de rosace de 2 3/4 inch (70 mm) - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, brossé mat - support de douche en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - compatible avec les douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33M060XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)677
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing