Publier vos produits
Barre d'appui relevable mobile Duo, 900-50-42040
Barre d'appui relevable mobile Duo, 900-50-42040
Barre d'appui relevable mobile Duo, 900-50-42040
    HEWI

    Barre d'appui relevable mobile Duo, 900-50-42040

    Barre d'appui mobile pliante Duo, Design (A), Système 900 - deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés - avec déclenchement radio du rinçage - version pour montage à gauche - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - utilisation mobile - à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une, plaque de montage prémontée 900.50.00140 existante, à commander séparément - montage sans outil et rapide par simple suspension de la barre d'appui relevable - protection contre un retrait involontaire grâce à une vis de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC - Fréquence d'émission 868,4 MHz - adapté aux systèmes de rinçage des WC sans fil de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe - saillie 850 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.02040 et 900.50.02140 - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-42040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)101
    • Profondeur (mm)862
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars