Publier vos produits
Lavabo HEWI, 950-11-501
Lavabo HEWI, 950-11-501
Lavabo HEWI, 950-11-501
    HEWI

    Lavabo HEWI, 950-11-501

    Lavabo - en fonte minérale avec surface non poreuse, blanc alpin - avec surface de rangement et un bac rond - appui intégré sur les côtés, utilisable comme porte-serviettes - sans trop-plein - préparé pour robinetterie à un trou - accessible aux chaises roulantes - charge admissible conforme à EN 14688 - 450 mm de large et 400 mm de profondeur - profondeur du bac de lavage 70 mm - fixation par vis à double filetage - marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011 - répond à la norme ÖNORM B1600/1601 pour les bassins de main
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-11-501
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units