Publier vos produits
Lavabo HEWI, 950-11-601
Lavabo HEWI, 950-11-601
Lavabo HEWI, 950-11-601
    HEWI

    Lavabo HEWI, 950-11-601

    Lavabo - en fonte minérale avec surface non poreuse, blanc alpin - avec tablette et vasque ovale - système d'appui intégré, utilisable comme porte-serviettes - sans trop-plein - préparé pour robinetterie à un trou - accessible aux chaises roulantes selon DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - charge admissible conforme à EN 14688 - 850 mm de large et 550 mm de profondeur - profondeur du bac de lavage 110 mm - fixation par vis à double filetage - marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-11-601
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units