Publier vos produits
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output

    AHT Architectural High-Output

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Ce luminaire architectural, à la fois esthétique et performant, offre un éclairage confortable et uniforme.
    • Fournit un éclairage allant d'une forte intensité pour les applications à hauts plafonds à des niveaux d'éclairage ambiant faibles.
    • Les luminaires AMD complémentaires préservent la continuité dans la chambre du patient
    • La faible profondeur de fixation permet une utilisation dans des applications de plénum limitées.
    • Les diffuseurs en acrylique dépoli, associés à une peinture blanche mate hautement réfléchissante, offrent une efficacité optique et un confort visuel élevés.
    • Les diffuseurs monoblocs éliminent le besoin de surcouches séparées.
    • Accès direct à tous les composants depuis la pièce, sans outil.
    • Les clips en T intégrés fixent rapidement le dispositif à la structure.
    • La lentille acrylique Sani-Shield avec joint d'étanchéité (en option) contribue à protéger contre les contaminants.
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Formats 2x2 et 2x4 disponibles
    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 129 lm/W pour des économies d'énergie accrues.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        .032″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.aht-architectural-high-output
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsRecessed
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord