Publier vos produits
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Créez des espaces élégants avec une rangée d'éclairage continue et homogène
    • Spécifiez par incréments d'un pouce pour créer un ajustement parfait
    • Haute performance jusqu'à 121 lm/W
    • Les verres plats et régressés offrent aux designers une variété de looks
    • L'extrusion linéaire contient des rails lumineux encliquetables pour faciliter l'installation et la maintenance
    • Le système polyvalent MX4 comprend un montage encastré, en surface, suspendu et mural
    • Configurations d'angle entièrement éclairées disponibles
    • La lentille acrylique diffuse fournit un éclairage uniforme pour un confort visuel
    • Concevez des espaces rapidement avec le Linear Product Builder
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
    • Disponible avec les solutions circadiennes à lumière blanche LED de pointe BIOS ®
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Extruded aluminum.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21.

      Mounting

      MX4RT: Drywall mount allowing for ceiling materials 1/4″ - 2″ thick. Fixture to be installed prior to drywall or finished ceiling material. MX4RG: NEMA Type “G” standard

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mx4r-continuous-recessed
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsLinear and Continuous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord