Publier vos produits
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Design élégant pour un éclairage direct dans les cages d'escalier et les couloirs
    • Indice de protection IK10 pour les environnements exigeants
    • Lentille en acrylique dépoli attrayante et résistante aux chocs
    • Vis inviolables en option pour les zones sujettes au vandalisme
    • Les capteurs de présence optionnels, montés en bout ou sur le côté, offrent une efficacité énergétique accrue.
    • Boîtier robuste en acier CRS de calibre 16 soudé par points
    • Plusieurs protocoles de gradation disponibles
    • Haute performance jusqu'à 142 lm/W
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Disponibles en longueurs de 2 et 4 pieds
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Compatible avec les DLC
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      16-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted high-impact acrylic lens, .100″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Wall and surface mount.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IK10 rated
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slf-surfaceorwallmountlight
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord