Publier vos produits
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Panneau de toit sans solin. Panneau métallique autoportant avec une âme en mousse isolante de polyuréthane (PUR), une tôle d'acier sur sa face extérieure et une tôle centésimale d'aluminium sur sa face intérieure. Pour une utilisation sur des surfaces de toit en pente avec des inclinaisons minimales de 7 %.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-easy-alu-5gr
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings