Publier vos produits
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Tige d'ancrage standard pour injection (5.8 CS) Caractéristiques : 1) Profondeurs d'ancrage flexibles pour des performances maximales et une rentabilité élevée 2) Productivité : l'utilisation d'une longueur et d'un diamètre de tige optimaux permet d'économiser du temps et de l'argent à chaque fixation 3) Universalité : simplifie votre tige d'ancrage inventaire en permettant l'utilisation de la même tige pour diverses applications 4) Marquage de la tête : permet de vérifier après l'installation le bon positionnement de l'ancrage - le marquage de la tête indique la longueur de la tige et la nuance d'acier 5) Une tige d'ancrage pour tous les types de mortier-colle injectable Hilti HIT Applications : 1) Convient pour les fixations dans le béton et la maçonnerie en combinaison avec le mortier-colle injectable Hilti HIT approprié 2) Applications nécessitant des profondeurs d'ancrage flexibles
    Spécification
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.anchor_HITV58
    • Famille de produitsPost-installed Anchor fastener
    • Groupe de produitsAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie