Publier vos produits
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Traduit par Google,
    Caractéristiques de l'anneau de tuyau 1) Incrustation en caoutchouc solidement fixée - pas de chute 2) Produit de haute qualité avec approbations tierces 3) Installation avec deux tiges filetées possible pour les tailles de 8 pouces et plus pour atteindre des charges plus élevées 4) Double bossage de connexion 5) Court bossage de raccordement pour une installation plus proche des murs ou des plafonds Applications 1) Tuyaux de distribution d'eau douce 2) Tuyaux de distribution des eaux usées 3) Tuyaux de distribution de chauffage et de gaz 4) Tuyaux de fixation dans la construction résidentielle et industrielle 5) Colliers de tuyau pour une utilisation dans des intérieurs secs uniquement
    Spécification
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipering_MPPI
    • Famille de produitsInstallation Pipe fixture
    • Groupe de produitsPipe rings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie