Publier vos produits
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Traduit par Google,
Mur mitoyen intérieur vertical Silensis type 1B, composé de : une peau en parpaing de 14 cm d'épaisseur, avec un revêtement constitué d'une peau de brique creuse de 5 cm d'épaisseur de chaque côté, avec bandes élastiques périmétriques sur les peaux de revêtement, matériau absorbant à l'intérieur des cavités, et enduit et fini avec du plâtre.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_PV05-B1-a
  • Famille de produitsPartitions
  • Groupe de produitsPV05
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 15
  • Titre OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions