Publier vos produits
Firelock Radiation Special (EW) | Volet roulant double paroi résistant au feu

Firelock Radiation Special (EW) | Volet roulant double paroi résistant au feu

Volet roulant coupe-feu EW30/EW60 à double paroi.

  • Résistance au feu de 90 ou 120 minutes
  • Classification EW (norme EN 1634-1)
  • Séparation physique coupe-feu
  • Convient notamment aux aéroports, au commerce de détail et à l'industrie
  • Sécurité par gravité (GFS)
  • Nombreuses options de fonctionnement
  • Facile à utiliser et à entretenir

L'objectif principal d'une porte roulante coupe-feu est de protéger les personnes et les biens en empêchant la propagation du feu. Les portes roulantes coupe-feu Firelock Radiation sont reliées au système d'alarme incendie. En cas d'alarme, les portes se ferment et forment une barrière physique. Les portes sectionnelles coupe-feu Firelock Radiation sont constituées d'un profilé en acier galvanisé à double paroi rempli de laine de roche isolante.

SÉCURITÉ INTÉGRALE

Les portes sectionnelles coupe-feu Firelock Radiation sont équipées d'un système d'entraînement par chaîne à sécurité gravitaire (GFS). En cas de coupure de courant, les portes sectionnelles se ferment automatiquement grâce à un embrayage électromagnétique interne.

MODÈLE STANDARD

  • Boîtier de commande Firelock Smart Control pour la gestion des opérations et des signaux.
  • Bouton-poussoir ou interrupteur à clé pour la manœuvre manuelle.
  • Moteur à sécurité gravitaire (GFS).
  • Batteries de secours 24 V. En cas de coupure de courant, la porte sectionnelle se ferme après un délai prédéfini ou suite au déclenchement de l'alarme incendie.
  • Dispositif de freinage de sécurité pour une descente contrôlée.
  • Raccordement au système d'alarme incendie.

OPTIONS

  • Barre de sécurité
  • Porte sectionnelle encastrée
  • Moteur encastré
  • Détecteurs de fumée et de température pour un fonctionnement autonome sans système d'alarme incendie
  • Galvanisation ou thermolaquage des guides latéraux, du volet roulant et de la console
  • Enrouleur supérieur sur consoles en tôle d'acier ou sur consoles en acier UNP

Spécification
  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    • Installation : Murale ou au plafond.
    • Applications : Aéroports, commerces, industrie agroalimentaire, industrie pétrochimique, stations de métro, entrepôts, etc.
    • Résistance au feu : Testée selon la norme EN 1634-1. Classes de résistance au feu EW90 et EW120.
    • Dimensions maximales : 10 000 x 7 500 mm (l x h). Autres dimensions sur demande. Aucune limitation d’ouverture maximale.
    • Matériau : Acier galvanisé à chaud double paroi, lames renforcées et isolées.
    • Dimensions des lames : 22 x 100 mm (p x h)
    • Épaisseur du métal : 0,8 mm
    • Poids : env. 30 kg/m².
    • Protection antichute : Installation standard conforme aux normes EN 12604 et EN 12605.
    • Guides latéraux : Profilés en acier galvanisé de 100 mm de large.
    • Poutre inférieure : Profilé en U en acier, avec dispositif de sécurité en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.firelock-radiation-special
  • Famille de produitsFirelock
  • Groupe de produitsFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8500
  • Largeur (mm)7500
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu