Publier vos produits
HTL2, niveleur de quai à lèvre télescopique
Hörmann
Archivé

HTL2, niveleur de quai à lèvre télescopique

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Niveleur de quai à lèvre télescopique HTL2 Hörmann Niveleur de quai hydraulique conforme à la norme EN 1398 Sigle de conformité : CE, EAC, UKCA Avec déclaration environnementale de produits (EPD) selon ISO14025 et EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensions (largeur × longueur) : 2000-2250 × 2000-5000 mm Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, dans le bâtiment, devant le bâtiment
Spécification
  • • Equipement standard au choix - Equipement complémentaire / Option Largeur commandée : • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Longueur commandée (hauteur de construction) : • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm ( … mm) Compensation de niveau du niveleur de quai selon la longueur commandée et le moyen de transport. Conformément à la norme EN 1398, une inclinaison max. de 12,5 % (env. 7°) est autorisée pour tout type de chariot élévateur. Construction : Niveleur de quai résistant au gauchissement, plate-forme avec profilés de renfort sur la face inférieure, système électro-hydraulique avec 2 vérins principaux, cadre autoportant en acier soudé • Capacité de charge : charge nominale de 60 kN selon la norme EN 1398 - Capacité de charge : charge nominale de 50 kN selon la norme EN 1398 (charge nominale réduite avec extension de la lèvre de 1200 mm) - Capacité de charge : charge nominale de 70 kN selon la norme EN 1398 (pour extension de la lèvre de 800 mm) - Capacité de charge : charge nominale de 90 kN selon la norme EN 1398 Note : il est recommandé de limiter le poids total des chariots élévateurs équipés de roues en PU/Vulkollan afin d’éviter les ornières sur la plate-forme : en cas de chariots élévateurs à fourche rétractable : max. 4 t, en cas de chariots élévateurs : max. 6 t. Ces indications n’affectent pas la charge nominale ! Plate-forme en acier antidérapant profilé (tôle larmée S235). Epaisseur de matériau de la plate-forme : 8/10 mm Lèvre en acier antidérapant profilé (tôle larmée S355). Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, dans le bâtiment, devant le bâtiment
Spécifications techniques
  • Réference unique.1534
  • Famille de produitsDock levellers
  • Groupe de produitsTelescopic lip dock levellers
  • Date de publication2021-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Nom UNSPSCLift stations
  • Code UNSPSC47101533
  • Code Uniclass 2015EF_35_20
  • Description de l'Uniclass 2015Ramps
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 17
  • Titre OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges