Publier vos produits
Porte de garage coulissante ST 500
Hörmann
Archivé

Porte de garage coulissante ST 500

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Porte de garage collectif coulissante ST 500 Hörmann Motifs possibles : 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 2250-6000 x 2000-3000 mm Domaines d’application : garages collectifs, garages souterrains, fermetures de nuit
Spécification
  • Cadre dormant prémonté en tube carré (100 x 40 mm) et rail de guidage supérieur compris dans le matériel livré. Tablier de porte guidé en haut et en bas par galets de guidage à roulement à billes. Verrouillage de porte : Le verrouillage s’effectue par le biais de la motorisation. Joints : Côtés de fermeture avant et arrière avec joint en caoutchouc en tant que sécurité anti-pincement. Protection des surfaces : Les profilés de cadre galvanisés sont dotés de série d’un revêtement d’apprêt à base de poudre en aluminium blanc comparable au RAL 9006. Domaines d’application : garages collectifs, garages souterrains, fermetures de nuit
Spécifications techniques
  • Réference unique.3539
  • Famille de produitsCollective garage doors
  • Groupe de produitsSliding doors ST 500
  • Date de publication2022-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
  • Titre OmniClassSliding Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors