Publier vos produits
Speed-Master® 1600 L
Hörmann

Speed-Master® 1600 L

Para una confiabilidad innegable en ubicaciones de alto ciclo donde la seguridad no es un factor, ¡elija una puerta de tela Speed-Master®! Nuestro panel resistente está construido con material Bulldog XT de 90 onzas por yarda cuadrada (naranja, azul, gris o negro) y bisagras de aluminio de alta resistencia. Este panel seccional es lo que hace posible reemplazar solo el panel aislado y dañado en lugar de todo el panel de la puerta. Dos secciones de visión son estándar para una excelente visibilidad en entornos concurridos. Los conceptos básicos siguen funcionando arduamente después de 40 años.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-master-1600-l
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)192
  • Largeur (pouces)204
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud