Publier vos produits
ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35
Holcim

ECOPact® Agilia® Cimentaciones - H30/H35

Traduit par Google,
ECOPact® Agilia® Cimentaciones est un béton autoplaçant à utiliser dans les fondations en béton armé. Il coule en raison de son propre poids à travers le renfort remplissant tout le plâtre. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I). Ses applications comprennent les structures en béton fortement armé, les fondations sur pieux et murs, les fondations de surface telles que les semelles isolées ou filantes. L'installation peut être effectuée par chargement direct par godet ou pompe. La distance maximale entre les points de chargement est de 7 m. Le calage du béton doit être adapté à la pression admissible du coffrage. La granulométrie des granulats doit être adaptée à la coulée. Il conserve ses propriétés d'auto-nivellement dans un camion malaxeur à béton pendant deux heures après sa fabrication.
Spécification
  • ECOPact® Agilia® Cimentaciones (HA-30/AC/12/XC2 - HA-35/AC/12/XC2)

    ECOPact Agilia Cimentaciones is a self-compacting concrete for all types of foundations elaborated in a plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC2, fluidity of 550 to 600 mm, according to current regulations.

    The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ecopact_agilia_cimentaciones_H30_H35
  • Famille de produitsECOPact Agilia
  • Groupe de produitsConcrete
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_13
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete base and foundation products
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 31 00
  • Titre OmniClassStructural Concrete Products
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne

Produits similaires

3.7 out of 5 stars 3.7 (9)
3.2 out of 5 stars 3.2 (5)
5.0 out of 5 stars 5.0 (7)