Publier vos produits
Actuated Ball Valve - VBN Series
Honeywell

Actuated Ball Valve - VBN Series

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes à boisseau sphérique de commande caractérisées de Honeywell sont dotées d'un insert de débit parabolique intégré à la bille. Sa construction unique permet une courbe de débit plus fluide et une plus grande réactivité de rotation.

Les vannes à bille de contrôle à 2 voies VBN2 et les vannes à bille de contrôle à 3 voies VBN3 contrôlent l'eau chaude et refroidie avec des solutions de glycol jusqu'à 50 % dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour fournir des fonctions à deux positions ou de modulation. Ces vannes de régulation à boisseau sphérique peuvent être commandées seules ou avec des actionneurs à ressort de rappel ou sans ressort de rappel.

Spécification
  • FEATURES

    • Sizes from 1/2 to 3 in. with internal (female) NPT connections.

    • Equal percentage flow characteristic.

    • Reduced B port CV for constant loop flow.

    • Choice of factory-installed actuation: floating, modulating (2-10 V), spring return or non-spring return 2-Position, Spring Return Modulating/Floating, Spring Return Sylk-enabled.

    • Field configurable for normally open or normally closed fail-safe position.

    • Removable manual operating handle to control valve during installation or in an event of power failure.

    • Actuator can be mounted on the valve in any of four orientations.

    • Field-serviceable stem assembly.

    • Wide range of CV choices from 0.33 to 266.

    • Nickel-chrome plated brass or 316 stainless steel ball and stem.

    • Valve installs in a globe valve “T” pattern, no extra elbows or piping required.

    • Mixing or Diverting control for 3-way valves.

    • ANSI Class IV seat leakage specification (0.01% of CV) for 3-way A port and ANSI Class III seat leakage specification (0.1% of CV) for 3-way B port.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VBN_Series_Actuated_Ball_Valve
  • Famille de produitsControl Valves
  • Groupe de produitsActuated Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres